Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
999929
Gerätetyp
fresh basic, fresh classic, fresh premium
Zubehör
Datalogger
Breite
85 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
35 mm
Nennspannung Stecknetzteil
230 V AC
Ausgangsspannung Mini USB
5 V DC
max. elektrische Leistungsaufnahme
5 W
Schnittstellen
Ethernet Port 10/100 CAN-Bus
Software
|||| malotech Connect
Datenspeicher
Mikro SD 2 GB
Schlagworte/Synonyme
Datalogger,Fernüberwachung,Fehlermeldungen,Browser,App
Produkinformationen
PDF Datenblatt
Herstellerwebsite
Info Link
Support
Preview - Generation
Angebot

Zusätzliche Informationen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar