Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
Speichertyp
Detaillierungsgrad
Erweiterungsspeicher
Speicheranbauplatte
Speicherinhalt
Liter
Dämmstärke
80 mm
Durchmesser m. Dämmung
mm
Einbringmaß o. Dämmseitenteile
mm
Speicherhöhe m. Dämmung
mm
Kippmaß
mm
Leergewicht
kg
Speicheranschlüsse
Anschlussbezeichnungen Speicher
Nennweite Speicheranschlüsse P
Anzahl Nennweite Speicheranschlüsse P
Nennweite Speicheranschlüsse T
Anzahl Nennweite Speicheranschlüsse T
Schichtungsrohranschlüsse
Anschlussbezeichnung Schichtungsrohr
Nennweite Schichtungsrohranschlüsse S
Verbindungsanschlüsse
Anschlussbezeichnungen Verbindungsanschlüsse
K
Nennweite Verbindungsanschlüsse
DN 50 (2" AG)
E- Heizstab Anschlüsse
Anschlussbezeichnung E- Heizstab
Nennweite Anschluss E- Heizstab
Tauchhülsenanschlüsse
Anschlussbezeichnungen Tauchhülsen
Nennweite Tauchhülsenanschlüsse
Entlüftungsanschlüsse
Anzahl 1
Anschlussbezeichnung Entlüftung
/
Nennweite Entlüftungsanschluss
DN 25 (1" AG)
Trennblech/Schichtplatte
max. zul. Betriebstemperatur Speicher
100 °C
max. zul. Betriebsdruck Speicher
6 bar
Bereitschaftsverluste bei delta T 45K
/
Energieklasse
Schlagworte/Synonyme
Speicher,Pufferspeicher,Schichtspeicher,Pufferspeicher,Erweiterungsspeicher
Produkinformationen
PDF Datenblatt
Ausschreibungstext
Herstellerwebsite
Info Link
Installations/Bedienungsanleitung
Installationsanleitung
Support
Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung

Zusätzliche Informationen